IT 1910i ER-3-USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil
Série | IT19xx |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Codablock Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Código QR Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar Maxicode Micro PDF Outros sob consulta PDF417 UPC |
Distância de leitura | 25 ... 596 mm |
Resolução da câmera horizontal | 838 px |
Resolução da câmera vertical | 640 px |
Tensão de alimentação UB | 4 ... 5,5 V, CC |
Consumo, máx. | 2,35 W |
Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
Função | Processo |
Função | Processo |
Tipo de conexão | RJ41 |
Dimensões (L x A x C) | 75 mm x 195 mm x 133 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | UL 94-V0 |
Peso líquido | 300 g |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Altura de queda | 2 m |
Medições com relação a | Piso de concreto |
Grau de proteção | IP 65 |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |