IT 1472g-1D-2 USB-KIT

Leitor de códigos de barras portátil rádio

Número de produto: 50143597

Icon Icon
Série IT147xg
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
UPC
Distância de leitura 5 ... 400 mm
Fonte de luz LED, Vermelho
Grupo de LEDs 1
Resolução da câmera horizontal 1.040 px
Resolução da câmera vertical 720 px
Contraste do código de barras (PCS) 35 %
Tamanho do módulo 0,127 ... 0,508 mm
Tensão de alimentação UB 3,7 V, CC
Consumo, máx. 1,8 W
Tecnologia de acumulador LiIon
Capacidade de armazenamento do acumulador 2,4 A·h
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Alcance Bluetooth Classe 2
Versão Bluetooth 4.2
Tipo de conexão Bluetooth
Dimensões (L x A x C) 173 mm x 82 mm x 62 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 210 g
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Altura de queda 1,8 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 42
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf