IT 1450g 1D-2
Leitor de códigos de barras portátil
Série | IT145xg |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated UPC |
Distância de leitura | 37 ... 370 mm |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Grupo de LEDs | 1 |
Resolução da câmera horizontal | 640 px |
Resolução da câmera vertical | 480 px |
Contraste do código de barras (PCS) | 35 % |
Tamanho do módulo | 0,127 ... 0,508 mm |
Tensão de alimentação UB | 5 V, CC |
Consumo, máx. | 2 W |
Tipo | USB, RS 232 |
Função | Processo |
Função | Processo |
Tipo de conexão | RJ41 |
Dimensões (L x A x C) | 62 mm x 169 mm x 82 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | UL 94-V0 |
Peso líquido | 130 g |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Altura de queda | 1,5 m |
Medições com relação a | Piso de concreto |
Grau de proteção | IP 40 |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |