IT 1400g PDF-2-USB-KIT

Leitor de códigos de barras portátil

Número de produto: 50141806

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo: 50143601
  • Série: IT147xg
  • Interface: RS 232
  • Tipo de código legível: GS1 Databar Omnidirectional
  • Tamanho do módulo, máx.: 0,127 ... 0,508 mm
Número de artigo: 50143601
Série IT14xx
Inclui 1x cabo de ligação USB 1,5 m
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Micro PDF
PDF417
UPC
Distância de leitura 37 ... 370 mm
Fonte de luz LED, Vermelho
Grupo de LEDs 1
Resolução da câmera horizontal 640 px
Resolução da câmera vertical 480 px
Contraste do código de barras (PCS) 35 %
Tamanho do módulo 0,127 ... 0,508 mm
Tensão de alimentação UB 4 ... 5,5 V, CC
Consumo, máx. 2 W
Tipo USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Tipo de conexão RJ41
Dimensões (L x A x C) 66 mm x 43 mm x 180 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 119 g
Temperatura ambiente, operação 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Altura de queda 1,5 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 42
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf