IT 1300g-2
Leitor de códigos de barras portátil
Série | IT1300 |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Outros sob consulta UPC |
Distância de leitura | 10 ... 460 mm |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Grupo de LEDs | 1 |
Resolução da câmera horizontal | 3.648 px |
Resolução da câmera vertical | 1 px |
Contraste do código de barras (PCS) | 20 % |
Tamanho do módulo | 0,127 ... 1,4 mm |
Tensão de alimentação UB | 5 V, CC |
Consumo, máx. | 1,8 W |
Tipo | USB, RS 232 |
Função | Processo |
Função | Processo |
Tipo de conexão | RJ41 |
Dimensões (L x A x C) | 79 mm x 150 mm x 112 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | UL 94-V0 |
Peso líquido | 159 g |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Altura de queda | 1,5 m |
Medições com relação a | Piso de concreto |
Grau de proteção | IP 41 |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 12.0 | 27280101 |
ECLASS 13.0 | 27280101 |
ECLASS 14.0 | 27280101 |
ECLASS 15.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |