IT 1280i FR-3

Leitor de códigos de barras portátil

Número de produto: 50127898

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IT 1990i XR-3
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo: 50144928
  • Série: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Tipo de código legível: EAN 8/13
  • Distância de leitura, máx.: 0 ... 2.236 mm
Número de artigo: 50144928
Série IT128xi
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Outros sob consulta
UPC
Distância de leitura 100 ... 4.460 mm
Fonte de luz Laser, Vermelho
Contraste do código de barras (PCS) 35 %
Tensão de alimentação UB 4 ... 5,5 V, CC
Consumo, máx. 1,8 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Tipo de conexão RJ41
Dimensões (L x A x C) 133 mm x 195 mm x 75 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 335 g
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Altura de queda 2 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 65
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf