ISS 244PP.1/22-40N-S12
Sensor indutivo
Série | 244 |
Limite típico do alcance Sn | 40 mm |
Alcance de operação Sa | 0 ... 32,4 mm |
Versão especial | Antivalente |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 20 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 30 mA |
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) | 10 %, Em toda a faixa completa de temperaturas de operação |
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 10 %, com UB= 20 ... 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C |
Histerese de chaveamento | 15 % |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 200 mA |
Corrente residual máx. | 0,01 mA |
Queda de tensão | ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Contato NA – Antivalente |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Contato NF – Antivalente |
Frequência de chaveamento | 100 Hz |
Período de inicialização | 100 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 40 mm x 40 mm x 67 mm |
Tipo de montagem | Não à face |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PA 66 |
Material da superfície ativa | Plástico, Poliamida (PA 66) |
Peso líquido | 130 g |
Cor da carcaça | Preto Vermelho, RAL 3000 |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Placa de medição normalizada | 120 x 120 mm², Fe360 |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 4 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 85 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 68 IP 69K |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Alumínio | 0,2 |
Aço inox | 0,85 |
Cobre | 0,1 |
Latão | 0,25 |
Aço Fe360 | 1 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |