ISS 218MM.2/4NO-12E-S12
Sensor indutivo
Série | 218 |
Limite típico do alcance Sn | 12 mm |
Alcance de operação Sa | 0 ... 9,7 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 36 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 15 mA |
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 10 %, ≤ |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 200 mA |
Corrente residual máx. | ≤ 0,05 mA |
Queda de tensão | ≤ 2,5 V com 200 mA |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
Frequência de chaveamento | 600 Hz |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Torque de aperto por seção de rosca | Distância em relação à área de medição: 0 … 9mm = 15Nm Distância em relação à área de medição: > 9mm = 25Nm |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 55 mm |
Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
Tipo de montagem | À face |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Latão niquelado |
Material da superfície ativa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Peso líquido | 80 g |
Cor da carcaça | Prata Vermelho, RAL 3000 |
Tipo de fixação | Rosca de fixação |
Placa de medição normalizada | 36 x 36 mm², Fe360 |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 4 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Alumínio | 0,5 |
Aço inox | 0,8 |
Cobre | 0,3 |
Latão | 0,5 |
Aço Fe360 | 1 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |