IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Sensor indutivo
Série | 232 |
Limite típico do alcance Sn | 7 mm |
Alcance de operação Sa | 0 ... 5,67 mm |
Versão especial | Fator de redução 1 |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 10 mA |
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) | 10 %, Em toda a faixa completa de temperaturas de operação |
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 5 %, com UB= 20 ... 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C |
Histerese de chaveamento | 15 % |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 200 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Corrente residual máx. | 0,1 mA |
Queda de tensão | 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
Frequência de chaveamento | 180 Hz |
Período de inicialização | 25 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Material da bainha | PVC |
Cor do cabo | Cinza |
Número de fios | 3 fios |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 3 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 20 mm x 8 mm x 32 mm |
Tipo de montagem | À face |
Material da carcaça | Aço inox |
Carcaça aço inox | V4A |
Material da superfície ativa | Aço inox, AISI 316 |
Peso líquido | 47 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Placa de medição normalizada | 21 x 21 mm², Fe360 |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 85 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 68 IP 69K |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Alumínio | 1 |
Aço inox | 0,85 |
Cobre | 0,8 |
Latão | 1,2 |
Aço Fe360 | 1 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |