IS 230MM/1NO.3-15N

Sensor indutivo

Número de produto: 50128154

Icon
Série 230
Limite típico do alcance Sn 15 mm
Alcance de operação Sa 0 ... 12,1 mm
Repetibilidade 0,75 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 320 V, CA/CC
Ondulação residual 0 ... 20 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 1 mA
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) 10 %, Em toda a faixa completa de temperaturas de operação
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) 5 %, com UB= 20 ... 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C
Histerese de chaveamento 20 %
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo de tensão CA/CC
Corrente de chaveamento, máx. 200 mA
Queda de tensão ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Princípio de chaveamento Contato NA (NA)
Frequência de chaveamento 500 Hz
Frequência do oscilador 50.000 Hz
Período de inicialização 70 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Número de fios 2 fios
Seção transversal do fio 0,34 mm²
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 30 mm x 50 mm
Tamanho da rosca M30 x 1,5 mm
Tipo de montagem Não à face
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão cromado
Material da superfície ativa Plástico, Polibutileno (PBT)
Peso líquido 180 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Rosca de fixação
Placa de medição normalizada 45 x 45 mm², Fe360
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Alumínio 0,5
Aço inox 0,95
Cobre 0,45
Latão 0,55
Aço Fe360 1
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf