IS 212MM/1NO.3-2E0
Sensor indutivo
Série | 212 |
Limite típico do alcance Sn | 2 mm |
Alcance de operação Sa | 0 ... 1,6 mm |
Repetibilidade | 0,5 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 320 V, CA/CC |
Ondulação residual | 0 ... 20 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 1 mA |
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) | 10 %, Em toda a faixa completa de temperaturas de operação |
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 5 %, com UB= 20 ... 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C |
Histerese de chaveamento | 20 % |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CA/CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 200 mA |
Queda de tensão | ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
Frequência de chaveamento | 3.000 Hz |
Frequência do oscilador | 350.000 Hz |
Período de inicialização | 10 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | PVC |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 2 fios |
Seção transversal do fio | 0,34 mm² |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 52 mm |
Tamanho da rosca | M12 x 1 mm |
Tipo de montagem | À face |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Latão cromado |
Material da superfície ativa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Peso líquido | 93 g |
Cor da carcaça | Prata Vermelho, RAL 3000 |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação |
Placa de medição normalizada | 12 x 12 mm², Fe360 |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Alumínio | 0,27 |
Aço inox | 0,78 |
Cobre | 0,23 |
Latão | 0,4 |
Aço Fe360 | 1 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |