IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12
Sensor indutivo
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | 212 |
Limite típico do alcance Sn | 6 mm |
Alcance de operação Sa | 0 ... 4,8 mm |
Versão especial | Resistente a respingos de solda |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 20 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 10 mA |
Histerese de chaveamento | 15 % |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 200 mA |
Tensão de chaveamento | low: ≤ 2 V |
Corrente residual máx. | 0,1 mA |
Queda de tensão | 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
Frequência de chaveamento | 15 Hz |
Período de inicialização | 80 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Aço inox |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 60 mm |
Tamanho da rosca | M12 x 1 mm |
Tipo de montagem | À face |
Material da carcaça | Aço inox |
Carcaça aço inox | AISI 316L |
Material da superfície ativa | Aço inox, AISI 316L |
Peso líquido | 51 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Rosca de fixação |
Placa de medição normalizada | 18 x 18 mm², Fe360 |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Alumínio | 1 |
Aço inox | 0,9 |
Cobre | 0,85 |
Latão | 1,3 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |