IS 206MP/4NO-2E0,300-S8.3W

Sensor indutivo

Número de produto: 50121902

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IS 206MP/4NO-2E0
Sensor indutivo
Número de artigo: 50111437
  • Série: 206
  • Execução: Cilíndrico, 6,5 mm
  • Limite típico do alcance Sn: 2 mm
  • Tipo de tensão: CC
Número de artigo: 50111437
Série 206
Limite típico do alcance Sn 2 mm
Alcance de operação Sa 0 ... 1,6 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 20 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 10 mA
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) 10 %, Em toda a faixa completa de temperaturas de operação
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) 5 %, com UB= 20 ... 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C
Histerese de chaveamento 10 %
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 200 mA
Corrente residual máx. 0,1 mA
Queda de tensão ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NA (NA)
Frequência de chaveamento 5.000 Hz
Período de inicialização 50 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 300 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Cinza
Seção transversal do fio 0,14 mm²
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 3 polos
Versão Angular
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 6,5 mm x 35 mm
Tipo de montagem À face
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox V2A
Material da superfície ativa Plástico, Poliamida (PA 12)
Peso líquido 10 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Placa de medição normalizada 6,5 x 6,5 mm², Fe360
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Alumínio 0,1
Aço inox 0,55
Cobre 0,1
Latão 0,2
Aço Fe360 1
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf