IS 204MP/4NO-1E5
Sensor indutivo
Série | 204 |
Limite típico do alcance Sn | 1,5 mm |
Alcance de operação Sa | 0 ... 1,2 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 20 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 10 mA |
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) | 10 %, Em toda a faixa completa de temperaturas de operação |
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 5 %, com UB= 20 ... 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C |
Histerese de chaveamento | 10 % |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 200 mA |
Corrente residual máx. | 0,1 mA |
Queda de tensão | ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
Frequência de chaveamento | 3.000 Hz |
Período de inicialização | 10 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | PVC |
Cor do cabo | Cinza |
Número de fios | 3 fios |
Seção transversal do fio | 0,14 mm² |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 4 mm x 25 mm |
Tipo de montagem | À face |
Material da carcaça | Aço inox |
Carcaça aço inox | V2A |
Material da superfície ativa | Plástico, Polioximetileno (POM) |
Peso líquido | 39 g |
Cor da carcaça | Prata Vermelho, RAL 3000 |
Placa de medição normalizada | 4,5 x 4,5 mm², Fe360 |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Alumínio | 0,4 |
Aço inox | 0,75 |
Cobre | 0,4 |
Latão | 0,5 |
Aço Fe360 | 1 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |