IRK 92/4-400 S

Sensor fotoelétrico difuso energético

Número de produto: 50013058

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
FRKR 92/4-300 S
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50021764
  • Série: 92
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,005 ... 0,3 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50021764
Série 92
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Versão especial Saída de advertência
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0 ... 0,4 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,01 ... 0,28 m
Alcance de operação, preto 6% 0,015 ... 0,23 m
Limite do alcance, branco 90% 0 ... 0,9 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,01 ... 0,47 m
Limite do alcance, preto 6% 0,015 ... 0,35 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para UB
Função Saída de advertência
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 100 ms
Tipo de conexão Conector padrão
Material Plástico
Número de polos 6 polos
Dimensões (L x A x C) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 140 g
Cor da carcaça Vermelho
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção I
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf