IPS 448i FIX-F2-102-I3-G
Câmera inteligente
Série | IPS 400i |
Aplicação | Profundidade de compartimento dupla |
Funções do software | Posicionamento preciso nos compartimentos |
Campo de trabalho | 250 ... 1.900 mm |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Resolução da câmera horizontal | 1.280 px |
Resolução da câmera vertical | 960 px |
Tamanho do marcador (redondo) | 13 ... 15 mm |
Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0,2 mm, (Profundidade de compartimento 2: 0,5 mm) depende da aplicação |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 5 Unid. |
Tipo | Ethernet, PROFINET |
Função | Processo |
Classe de conformidade | B |
Protocolo | PROFINET RT |
Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s |
Tipo | Ethernet |
Número de conexões | 2 Unid. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Número de polos | 12 polos |
Codificação | Código A |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Dimensões (L x A x C) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 124 g |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Tecla(s) |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |