IPS 448i FIX-F2-102-I3-G-H

Câmera inteligente

Número de produto: 50142219

Icon Icon Icon Icon Icon
Série IPS 400i
Aplicação Profundidade de compartimento dupla
Versão especial Aquecimento
Funções do software Posicionamento preciso nos compartimentos
Campo de trabalho 250 ... 1.900 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 960 px
Tamanho do marcador (redondo) 13 ... 15 mm
Reprodutibilidade (1 Sigma) 0,2 mm, (Profundidade de compartimento 2: 0,5 mm) depende da aplicação
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de chaveamento digitais 3 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 5 Unid.
Tipo Ethernet, PROFINET
Função Processo
Classe de conformidade B
Protocolo PROFINET RT
Velocidade de transmissão 100 Mbit/s
Tipo Ethernet
Número de conexões 2 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 124 g
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Tecla(s)
Temperatura ambiente, operação -30 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 90 %
Grau de proteção IP 65
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Arquivo GSDML - zip
Software - Device Finder V4.0.0 - zip
Software - Data Function Block for TIA V15 - zip
Software - Data Function Block for TIA V16 - zip
Code Generator
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - XML Interface description - pdf
Manual de instruções - XML Job description - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf