IPRK 95/4.8 L.2

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50030257

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IPRK 95/44 L.2
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50022680
  • Série: 95
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 4,2 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50022680
Série 95
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Versão especial Autocolimação
Entrada de ativação
Saída de advertência
Alcance de operação 0 ... 4,2 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 6 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para UB
Função Saída de advertência
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tempo de resposta 0,5 ms
Período de inicialização 100 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 90 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf