IPRK 92/4 S.1

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50020358

Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
KD 095-4
Caixa de fios
Número de artigo: 50031324
  • Conexão 1: Conector redondo, M12
  • Conexão 2: Borne parafusável
  • Versão: Angular, female
  • Número de polos: 4 Unid.
Número de artigo: 50031324
PRK25C/4W-M12
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50137522
  • Série: 25C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0,05 ... 10 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50137522
Série 92
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Versão especial Saída de advertência
Alcance de operação 0,2 ... 8,5 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0,2 ... 12,5 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para UB
Função Saída de advertência
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 100 ms
Tipo de conexão Conector padrão
Material Plástico
Número de polos 6 polos
Dimensões (L x A x C) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 140 g
Cor da carcaça Vermelho
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção I
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf