IL SP 021/007 300
Iluminação
Tipo | Iluminação pontual de LED |
Adequado para | IVS 1000i & DCR 1000i |
Funções | Operação por trigger Regulagem de potência integrada |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 634 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Ângulo de abertura, máx. | 7 ° |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo, máx. | 2,8 W, A 24 V CC |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | Trigger high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8 V (low) |
Função | Trigger |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Trigger |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 3 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 32 mm x 60 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio anodisado |
Carcaça plástico | PC |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 110 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 40 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |