IL RL 070/130 IR 300
Iluminação
Tipo | Anel de luz |
Adequado para | IVS 1000i & DCR 1000i |
Funções | Operação por trigger Regulagem de potência integrada |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 850 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Ângulo de abertura, máx. | 30 ° |
Proteção do circuito | Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 35 V, CC |
Consumo, máx. | 8,9 W, A 24 V CC |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | Trigger high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8 V (low) |
Função | Trigger |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Trigger |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Anel |
Espessura | 29 mm |
Diâmetro de fora | 130 mm |
Diâmetro de dentro | 70 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio anodisado |
Carcaça plástico | PC |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Elementos de comando | Botão rotativo |
Função do elemento de comando | Brilho Trigger |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Dimensões, área de luz | 100 mm x 100 mm |
Número da pauta aduaneira | 85395000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |