IL BC 100/100 WH 300

Iluminação

Número de produto: 50151367

Icon Icon
Tipo Retroiluminação LED
Adequado para IVS 1000i & DCR 1000i
Funções Operação por trigger
Regulagem de potência integrada
Fonte de luz LED, Branco
Comprimento de onda 518 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Ângulo de abertura, máx. 120 °
Proteção do circuito Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 18 ... 35 V, CC
Consumo, máx. 6,2 W, A 24 V CC
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento Trigger high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8 V (low)
Função Trigger
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Trigger
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 130 mm x 160 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio anodisado
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico/PC
Peso líquido 470 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Botão rotativo
Função do elemento de comando Brilho
Trigger
Temperatura ambiente, operação 0 ... 40 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Dimensões, área de luz 100 mm x 100 mm
Número da pauta aduaneira 85395000
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip