IL BA 012/240 RD 301 L D
Iluminação
Tipo | Iluminação de barras LED com luz constante comutável |
Adequado para | IVS 1000i & DCR 1000i |
Versão especial | Cobertura de proteção lenticular |
Funções | Operação contínua |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 446 nm |
Forma do sinal transmitido | Contínuo |
Grupo de LEDs | 1 |
Ângulo de abertura, máx. | 18 ° |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC |
Consumo, máx. | 9,5 W, A 24 V CC |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 3 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 23,1 mm x 18 mm x 254 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio anodisado |
Carcaça plástico | PC |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC |
Peso líquido | 165 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 40 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 40 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |