IL BA 012/130 RD 301 L D

Iluminação

Número de produto: 50148123

Icon Icon
Tipo Iluminação de barras LED com luz constante comutável
Adequado para IVS 1000i & DCR 1000i
Versão especial Cobertura de proteção lenticular
Funções Operação contínua
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 446 nm
Forma do sinal transmitido Contínuo
Grupo de LEDs 1
Ângulo de abertura, máx. 18 °
Tensão de alimentação UB 24 V, CC
Consumo, máx. 6 W, A 24 V CC
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 3 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 23,1 mm x 18 mm x 144 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio anodisado
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico/PC
Peso líquido 105 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Rosca de fixação
Temperatura ambiente, operação 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 40 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 90 %
Grau de proteção IP 40
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Número da pauta aduaneira 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip