IL AL 023/096 RD 301

Iluminação

Número de produto: 50148126

Icon Icon
Tipo LED de iluminação de superfícies
Adequado para IVS 1000i & DCR 1000i
Funções Operação por trigger
Regulagem de potência integrada
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 625 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Ângulo de abertura, máx. 30 °
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 12 W, A 24 V CC
Número de entradas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento Trigger high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8 V (low)
Trigger polaridade V+ (high) / GND (low)
Função Trigger
Função Trigger Polarity
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Trigger
Trigger Polarity
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 40 mm x 60 mm x 113 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio anodisado
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA, com revestimento resistente aos arranhões
Peso líquido 470 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Montagem em ranhura
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 40 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 90 %
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Número da pauta aduaneira 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip