IKB 25x20m
Fita incremental
Execução | Retangular |
Qualquer direção | Não |
Dimensão de montagem, largura | 25 mm |
Dimensão de montagem, altura | 20.000 mm |
Superfície refletora, altura | 20.000 mm |
Superfície refletora, largura | 25 mm |
Material do espelho reflexivo | Plástico |
Peso líquido | 255 g |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |