IHRT 8/4-100-S12

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50103360

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 8
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Versão especial Saída de advertência
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,03 ... 0,1 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,03 ... 0,1 m
Alcance de operação, preto 6% 0,05 ... 0,1 m
Limite do alcance, branco 90% 0,03 ... 0,1 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,03 ... 0,1 m
Limite do alcance, preto 6% 0,05 ... 0,1 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para UB
Função Saída de advertência
Frequência de chaveamento 200 Hz
Tempo de resposta 2,5 ms
Período de inicialização 100 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo, Girável em 90°
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 70 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Rosca de fixação
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf