IGSU14E/LWT.3SD-M12

Sensor de ultrassom tipo forquilha

Número de produto: 50142874

Icon Icon Icon
Série 14
Princípio físico Ultrassom
Aplicação Detectores de pontos de colagem
Médio Transparente e não transparente
Versão especial Ajuste fino manual do limiar de chaveamento
Controle integrado de ruptura da fita
Entrada de teach
Função easyTeach
Saída de advertência
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 60 mA, Valor típico
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo Entrada de teach
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Resistência de entrada 15.000 Ω
Estado de chaveamento active high
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Capacidade da carga 0,01 µF
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / chaveamento por luz PNP (chaveamento no ponto de colagem), chaveamento por sombra NPN (chaveamento na fita)
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Active low (operação normal high, evento low)
Frequência de chaveamento 2.000 Hz
Tempo de resposta 0,2 ms
Período de inicialização 300 ms
Velocidade do transportador durante o teach-in 50 m/min
Tipo IO-Link
Modo COM COM3
Perfil Smart Sensor Profil
Tempo de ciclo mín. COM3 = 0,5 ms
Tipo de quadro 2.5
Especificação V1.1
Device ID 2512
Suporte de modo SIO Sim
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Saída de conector Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira)
Execução Forquilha
Abertura 4 mm
Profundidade da abertura 80 mm
Dimensões (L x A x C) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido, revestimento galvânico com níquel
Peso líquido 270 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Fixação de passagem
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Botões de controle
Função do elemento de comando Teach dinâmico na fita e ponto de colagem
Temperatura ambiente, operação 0 ... 60 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Patentes de E.U.A. US 6,314,054 B
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - IO-Link interface description - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf