IGSU 14D/6.3SD-S12

Sensor de ultrassom tipo forquilha

Número de produto: 50126787

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IGSU14E/LWT.3SD-M12
Sensor de ultrassom tipo forquilha
Número de artigo: 50142874
  • Série: 14
  • Aplicação: Detectores de pontos de colagem
  • Saída de chaveamento: Transístor, Push-pull
  • Interface: IO-Link
Número de artigo: 50142874
Série 14
Princípio físico Ultrassom
Aplicação Detectores de pontos de colagem
Médio Transparente
Versão especial Entrada de teach
Saída de advertência
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 80 mA
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo Entrada de teach
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Resistência de entrada 15.000 Ω
Estado de chaveamento active high
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Capacidade da carga 0,5 µF
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Sinal de chaveamento no ponto de colagem, comutável
Função Ponto de colagem detectado
Função Objeto detectado
Saída de advertência
Frequência de chaveamento 2.000 Hz
Tempo de resposta 0,25 ms
Período de inicialização 300 ms
Velocidade do transportador 2.400 m/min
Velocidade do transportador durante o teach-in 50 m/min
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Saída de conector Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira)
Execução Forquilha
Abertura 4 mm
Profundidade da abertura 68,5 mm
Dimensões (L x A x C) 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Peso líquido 270 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação 0 ... 60 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001848
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf