IGSU 14C/6.3SD-S12
Sensor de ultrassom tipo forquilha
Série | 14 |
Princípio físico | Ultrassom |
Aplicação | Detectores de pontos de colagem Detecção de etiquetas não transparentes Detecção de etiquetas transparentes |
Médio | Transparente |
Versão especial | Saída de advertência |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 80 mA |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Tipo | Entrada de teach |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
Resistência de entrada | 15.000 Ω |
Estado de chaveamento active | high |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Capacidade da carga | 0,5 µF |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Sinal de chaveamento no ponto de colagem, comutável |
Função | Ponto de colagem detectado |
Função | Objeto detectado Saída de advertência |
Frequência de chaveamento | 2.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,25 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Velocidade do transportador | 2.400 m/min |
Velocidade do transportador durante o teach-in | 50 m/min |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Saída de conector | Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira) |
Execução | Forquilha |
Abertura | 4 mm |
Profundidade da abertura | 68,5 mm |
Dimensões (L x A x C) | 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Peso líquido | 270 g |
Cor da carcaça | Preto Vermelho |
Tipo de fixação | Fixação de passagem Rosca de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botão de teach |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272890 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |