HTU430B-3000.X3/LT4-M12
Detector de ultrassom
Série | 430B |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Inclui | 2x porca de montagem M30 |
Versão especial | 2 saídas de chaveamento independentes Operação multiplex Operação síncrona |
Alcance de operação | 0,3 ... 3 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Frequência ultrassônica | 120 kHz |
Curva do feixe sonoro | Standard |
Direção de irradiação | Lado frontal |
Ângulo de abertura | 15 ° |
Repetibilidade | 0,15 % |
Grandeza de referência, repetibilidade | Valor final |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 15 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 50 mA |
Histerese de chaveamento | 25 mm |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Corrente de chaveamento, máx. | 150 mA |
Tensão de chaveamento | low: ≤ 2,5 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / contato NF/contato NA |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Contato NF/contato NA |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 1 Unid. |
Tensão de chaveamento, saídas | Típ. UB / 0 V |
Tipo de tensão, entradas | CC |
Tensão de chaveamento, entradas | Típ. UB / 0 V |
Função | Entrada de ativação Entrada de teach Livremente configurável |
Frequência de chaveamento | 4 Hz |
Tempo de resposta | 125 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Perfil | Smart Sensor Profil |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
Tipo de quadro | 2.5 |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 0x000C00 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Dados do processo IN | 2 byte |
Dual Channel | Não |
Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Interface de dados Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 30 mm x 90 mm |
Tamanho da rosca | M30 x 1 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Latão niquelado |
Material do transdutor de ultrassom | Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT)) |
Peso líquido | 110 g |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Elementos de comando | Botões de controle |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 68 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |