HTU420B-250.3/6T-M8

Detector de ultrassom

Número de produto: 50150567

Icon Icon Icon Icon
Série 420B
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Versão especial Entrada de teach
MTTF 430 anos
Alcance de operação 0,01 ... 0,25 m
Alcance de operação Alcance garantido
Frequência ultrassônica 370 kHz
Curva do feixe sonoro Standard
Direção de irradiação Lado frontal
Ângulo de abertura 3 °
Faixa de ajuste 10 ... 250 mm
Resolução 1,0 mm
Repetibilidade 0,5 mm
Desvio de temperatura 2 %
Grandeza de referência, desvio de temperatura Valor final
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Histerese de chaveamento 4 %
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tensão de chaveamento high: ≥12V
low: ≤ 2 V
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Frequência de chaveamento 20 Hz
Tempo de resposta 25 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ASA, PMMA
Material do transdutor de ultrassom Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
Peso líquido 22 g
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Temperatura ambiente, operação -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 75 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf