HTU420B-1000.3/6T-M8
Detector de ultrassom
Série | 420B |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Versão especial | Entrada de teach |
MTTF | 430 anos |
Alcance de operação | 0,02 ... 1 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Frequência ultrassônica | 220 kHz |
Curva do feixe sonoro | Standard |
Direção de irradiação | Lado frontal |
Ângulo de abertura | 4 ° |
Faixa de ajuste | 20 ... 1.000 mm |
Resolução | 1,0 mm |
Repetibilidade | 0,5 mm |
Desvio de temperatura | 2 % |
Grandeza de referência, desvio de temperatura | Valor final |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
Histerese de chaveamento | 4 % |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Tensão de chaveamento | high: ≥12V low: ≤ 2 V |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Frequência de chaveamento | 8 Hz |
Tempo de resposta | 60 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | ASA, PMMA |
Material do transdutor de ultrassom | Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT)) |
Peso líquido | 22 g |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Elementos de comando | Botão de teach |
Função do elemento de comando | Ajuste do alcance de detecção |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 75 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |