HTU418B-400.X3/LT4-M12

Detector de ultrassom

Número de produto: 50124267

Icon Icon Icon Icon
Série 418B
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Inclui 2x porca de montagem M18
Versão especial 2 saídas de chaveamento independentes
Operação multiplex
Operação síncrona
Alcance de operação 0,025 ... 0,4 m
Alcance de operação Alcance garantido
Frequência ultrassônica 310 kHz
Curva do feixe sonoro Standard
Direção de irradiação Lado frontal
Ângulo de abertura 9 °
Repetibilidade 0,15 %
Grandeza de referência, repetibilidade Valor final
Desvio de temperatura 1,5 %
Grandeza de referência, desvio de temperatura Valor final
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 15 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 30 ... 50 mA
Histerese de chaveamento 5 mm
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Corrente de chaveamento, máx. 150 mA
Tensão de chaveamento low: ≤ 2,5 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / contato NF/contato NA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NF/contato NA
Número de entradas/saídas selecionáveis 1 Unid.
Tensão de chaveamento, saídas Típ. UB / 0 V
Tipo de tensão, entradas CC
Tensão de chaveamento, entradas Típ. UB / 0 V
Função Entrada de ativação
Entrada de teach
Livremente configurável
Frequência de chaveamento 7 Hz
Tempo de resposta 71 ms
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Perfil Smart Sensor Profil
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Tipo de quadro 2.5
Especificação V1.1
Device ID 0x000C00
Suporte de modo SIO Sim
Dual Channel Não
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Interface de dados
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 90 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão niquelado
Material do transdutor de ultrassom Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
Peso líquido 50 g
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botões de controle
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 85 °C
Grau de proteção IP 67
IP 68
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Folha de dados - pdf
Folha de dados - IO-Link Interface - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf