HTK 82
Refletor
Versão especial | Aquecimento |
Tensão de alimentação UB | 230 V, CA |
Consumo, máx. | 3,4 W |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 5.000 mm |
Material da bainha | PVC |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 2 fios |
Execução | Redondo |
Dimensão de montagem, espessura | 21 mm |
Dimensão de montagem, diâmetro | 93 mm |
Superfície refletora, diâmetro | 78 mm |
Material do espelho reflexivo | Plástico |
Material do substrato | Plástico |
Nomenclatura química, material refletor | PMMA8N |
Estrutura, superfície ativa | Triple |
Peso líquido | 250 g |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
Número da pauta aduaneira | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |