HTK 82-24V

Refletor

Número de produto: 50000071

Versão especial Aquecimento
Tensão de alimentação UB 24 V, CA/CC
Consumo, máx. 2,8 W
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 5.000 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Número de fios 2 fios
Execução Redondo
Dimensão de montagem, espessura 21 mm
Dimensão de montagem, diâmetro 93 mm
Superfície refletora, diâmetro 78 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Plástico
Nomenclatura química, material refletor PMMA8N
Estrutura, superfície ativa Triple
Peso líquido 364 g
Tipo de fixação Fixação de passagem
Temperatura ambiente, operação -40 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 39269097
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo de CAD 3D - zip