HT53C.XL/LG-M8
Sensor com supressão de fundo
Série | 53C |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Aplicação | Detecção de filmes transparentes Detecção de garrafas altamente transparentes Detecção de objetos quebrados |
Versão especial | Modelo HIGIENE Ponto de luz extra longo (XL) |
Erro em preto e branco | < 10% até 60 mm |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,005 ... 0,05 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,005 ... 0,045 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,005 ... 0,04 m |
Limite do alcance, branco 90% | 0,005 ... 0,1 m |
Limite do alcance, cinza 18% | 0,005 ... 0,09 m |
Limite do alcance, preto 6% | 0,005 ... 0,08 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Faixa de ajuste | 20 ... 100 mm |
Trajetória do feixe | Divergente |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 645 nm |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 15 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN) |
Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,5 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Perfil | Smart Sensor Profil |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 6004 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Aço inox |
Número de polos | 4 polos |
Dimensões (L x A x C) | 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm |
Material da carcaça | Aço inox |
Material do elemento de comando | Plástico (POM Hostaform C9021, copoliéster Tritan TX1001), resistente à difusão |
Rugosidade da carcaça | Ra ≤ 0,8, Valor típico para a carcaça em aço inox |
Carcaça aço inox | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico (PMMA+) com camada protetora de índio resistente aos arranhões |
Peso líquido | 48 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Ajuste da caixa |
Compatibilidade do material | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Função do elemento de comando | Ajuste do alcance de detecção |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 68 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |