HT49CI.UCH/TS-TB
Sensor com supressão de fundo
Série | 49C |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Versão especial | Aquecimento |
Erro em preto e branco | < 10% até 1200 mm |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,005 ... 3 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,02 ... 2 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,05 ... 1,5 m |
Limite do alcance, branco 90% | 0,005 ... 3 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Faixa de ajuste | 120 ... 3.000 mm |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 860 nm |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Proteção do circuito | Detecção de interferências Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 20 ... 250 V, CA/CC |
Consumo (CA) | 1,5 V·A |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NF |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Frequência de chaveamento | 25 Hz |
Tempo de resposta | 20 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 150 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botão de teach Potenciômetro multivolta |
Função do elemento de comando | Ajuste das faixas de chaveamento Ajuste do alcance de detecção Ativação do módulo de tempo para o atraso na desenergização Chaveamento luz/sombra |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |