HT46C.01/4X-200-M12
Sensor com supressão de fundo
Série | 46C |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Aplicação | Fiabilidade de comutação contra fita refletiva no fundo |
Versão especial | Interface AS-i, conexão através do módulo de acoplamento Supressão de coletes de segurança no fundo |
Erro em preto e branco | < 10% até 600 mm |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,005 ... 1,2 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,02 ... 1,05 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,05 ... 0,95 m |
Limite do alcance | 0,005 ... 1,5 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Faixa de ajuste | 120 ... 1.500 mm |
Trajetória do feixe | Focado |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 642 nm |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
Foco | Fixo |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 30 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Frequência de chaveamento | 250 Hz |
Tempo de resposta | 2 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Seção transversal do fio | 0,2 mm² |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC-PBT |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 65 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Função do elemento de comando | Ajuste do alcance de detecção |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |