HT3CL2.B/4P

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50133619

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 3C
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Erro em preto e branco < 10% até 250 mm
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,015 ... 0,55 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,015 ... 0,44 m
Alcance de operação, preto 6% 0,015 ... 0,25 m
Limite do alcance 0,015 ... 0,55 m
Limite do alcance Alcance típico
Faixa de ajuste 20 ... 550 mm
Trajetória do feixe Colimado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 650 nm
Classe de laser 2, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 1 mm [550 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Ângulo errado Típ. ± 2°
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 3.000 Hz
Tempo de resposta 0,16 ms
Tempo de decaimento 0,16 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Dimensões (L x A x C) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 50 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Duas mangas roscadas M3
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf