HT25CI.SLHF/4P-M12

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50146090

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 25C
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Aplicação Detecção de objetos entre os rolos de um transportador de rolos
Versão especial Ocultação da iluminação HF (LED)
Erro em preto e branco < 10% até 380 mm
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0 ... 0,8 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,005 ... 0,65 m
Alcance de operação, preto 6% 0,005 ... 0,55 m
Limite do alcance 0 ... 1,3 m
Limite do alcance Alcance típico
Faixa de ajuste 50 ... 800 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 850 nm
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 250 Hz
Tempo de resposta 2 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material PUR
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 22 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem com rosca M4
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
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
Certificado - ECOLAB - pdf