HT10L1.3/L69,200-M12

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50129549

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 10
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Aplicação Batente para paletes no depósito de paletes
Posicionamento preciso de objetos
Posicionamento preciso nos compartimentos
Versão especial 2 saídas de chaveamento independentes
Entrada de desativação
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,05 ... 8 m
Alcance de operação, preto 6% 0,05 ... 3,5 m
Limite do alcance, branco 90% 0,05 ... 8 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Colimado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 658 nm
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 7 mm x 7 mm [7.000 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Precisão 30 mm
Desvio de temperatura 2 mm/K
Comportamento em preto e branco 10 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 150 mA
Número de entradas de desativação 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Frequência de chaveamento 40 Hz
Tempo de resposta 50 ms
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Especificação V1.1
Suporte de modo SIO Sim
Função Alimentação de tensão
Entrada de desativação
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,14 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Material da carcaça Plástico
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 90 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Teclado de membrana
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Temperatura ambiente, operação -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - Firmware 1.8 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf