HT10L1.3/L66,200-M12
Sensor com supressão de fundo
Série | 10 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Aplicação | Batente para paletes no depósito de paletes Posicionamento preciso de objetos Posicionamento preciso nos compartimentos |
Versão especial | 3 saídas de chaveamento independentes |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,05 ... 8 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,05 ... 3,5 m |
Limite do alcance, branco 90% | 0,05 ... 8 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Trajetória do feixe | Colimado |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 658 nm |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
Precisão | 30 mm |
Desvio de temperatura | 2 mm/K |
Comportamento em preto e branco | 10 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 150 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Frequência de chaveamento | 40 Hz |
Tempo de resposta | 50 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
Especificação | V1.1 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Seção transversal do fio | 0,14 mm² |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 90 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Teclado de membrana |
Função do elemento de comando | Ajuste do alcance de detecção |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |