HS 6678 DPM

Leitor de códigos 2D portátil rádio

Número de produto: 50138138

Icon Icon Icon Icon Icon
Série HS 66x8
Tipo de código legível Aztec
Codabar
Code 11
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Distância de leitura 0 ... 147 mm
Fonte de luz LED, Vermelho / branco
Grupo de LEDs 1
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 960 px
Ajuda de alvo Laser, vermelho
Comprimento de onda de luz 655 nm
Tensão de alimentação UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Consumo, máx. 5 W
Tecnologia de acumulador LiIon
Capacidade de armazenamento do acumulador 3,1 A·h
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Alcance Bluetooth Classe 1 (padrão: classe 2)
Versão Bluetooth 4.0
Tipo de conexão Bluetooth
Dimensões (L x A x C) 77 mm x 185 mm x 143 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Peso líquido 402 g
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 5 ... 95 %
Altura de queda 2,4 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 65
IP 67
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de diagnóstico/configuração - 32 Bit Version - zip
Software de diagnóstico/configuração - 64 Bit Version - zip
Driver USB - Version v2.15.3000 (x64) - zip
Driver USB - Version v2.15.3000 (x86) - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf