HS 6608 DPM
Leitor de códigos 2D portátil
Série | HS 66x8 |
Tipo de código legível | Aztec Codabar Code 11 Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Código QR Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 |
Distância de leitura | 0 ... 147 mm |
Fonte de luz | LED, Vermelho / branco |
Grupo de LEDs | 1 |
Resolução da câmera horizontal | 1.280 px |
Resolução da câmera vertical | 960 px |
Ajuda de alvo | Laser, vermelho |
Comprimento de onda de luz | 655 nm |
Tensão de alimentação UB | 4,5 ... 5,5 V, CC |
Consumo, máx. | 1,8 W |
Tipo | USB, RS 232 |
Função | Processo |
Função | Processo |
Tipo de conexão | RJ41 |
Dimensões (L x A x C) | 77 mm x 185 mm x 132 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC-ABS |
Peso líquido | 304 g |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 5 ... 95 % |
Altura de queda | 2,4 m |
Medições com relação a | Piso de concreto |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |