HRTU 418M/P-5010-300-S12

Detector de ultrassom

Número de produto: 50036257

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
HTU418B-400.X3/LT4-M12
Detector de ultrassom
Número de artigo: 50124267
  • Série: 418B
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Execução: Cilíndrico, 18 mm
  • Alcance de operação, máx.: 0,025 ... 0,4 m
Número de artigo: 50124267
Série 418
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Versão especial Entrada de sincronização
Alcance de operação 0,05 ... 0,3 m
Alcance de operação Alcance garantido
Frequência ultrassônica 400 kHz
Curva do feixe sonoro Standard
Direção de irradiação Lado frontal
Tensão de alimentação UB 20 ... 30 V, CC
Ondulação residual de UB
Número de entradas de teach 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NA (NA)
Frequência de chaveamento 5 Hz
Tempo de resposta 100 ms
Função Alimentação de tensão
Entrada Sync / Interface de configuração
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 89,5 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão niquelado
Peso líquido 80 g
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Software de PC
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 85 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modelo de CAD 3D - zip
Software de configuração - zip
Folha de dados - pdf