HRTU 412/4NC.2-S12
Detector de ultrassom
Série | 412 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Versão especial | Entrada de teach |
Alcance de operação | 0,04 ... 0,4 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Frequência ultrassônica | 290 kHz |
Curva do feixe sonoro | Estreito |
Direção de irradiação | Lado frontal |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | de UB |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Contato NF (NF) |
Frequência de chaveamento | 20 Hz |
Tempo de resposta | 25 ms |
Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 70 mm |
Tamanho da rosca | M12 x 1 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Latão niquelado |
Peso líquido | 10 g |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC/EN 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |