HRTU 412/2NC.2-S-S12

Detector de ultrassom

Número de produto: 50113999

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
HTU412B-500/L6T-M12
Detector de ultrassom
Número de artigo: 50150584
  • Série: 412B
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Execução: Cilíndrico, 12 mm
  • Alcance de operação, máx.: 0,015 ... 0,5 m
Número de artigo: 50150584
HTU412B-500/LXT-M12
Detector de ultrassom
Número de artigo: 50150583
  • Série: 412B
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Execução: Cilíndrico, 12 mm
  • Alcance de operação, máx.: 0,015 ... 0,5 m
Número de artigo: 50150583
Série 412
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Versão especial Entrada de teach
Alcance de operação 0,01 ... 0,2 m
Alcance de operação Alcance garantido
Frequência ultrassônica 380 kHz
Curva do feixe sonoro Estreito
Direção de irradiação Lado frontal
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Ondulação residual de UB
Número de entradas de teach 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Contato NF (NF)
Frequência de chaveamento 50 Hz
Tempo de resposta 10 ms
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 12 mm x 70 mm
Tamanho da rosca M12 x 1 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão niquelado
Peso líquido 10 g
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -10 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 85 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC/EN 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf