HRTR 53/66-S8

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50107499

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
HT53C/LG-M8
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50148169
  • Série: 53C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,005 ... 0,45 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50148169
Série 53
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Versão especial Modelo HIGIENE
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,005 ... 0,4 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,01 ... 0,3 m
Alcance de operação, preto 6% 0,015 ... 0,2 m
Limite do alcance 0,005 ... 0,4 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 620 nm
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 18 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN)
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tempo de resposta 0,5 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox AISI 316L
Material da cobertura da parte ótica Plástico com camada protetora de índio resistente aos arranhões
Peso líquido 50 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Ajuste da caixa
Compatibilidade do material CleanProof+
ECOLAB
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf