HRTR 53/66-S-S8
Sensor com supressão de fundo
Série | 53 |
Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
Versão especial | Modelo HIGIENE Ponto de luz pequeno (S) |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, branco 90% | 0,005 ... 0,2 m |
Alcance de operação, cinza 18% | 0,01 ... 0,15 m |
Alcance de operação, preto 6% | 0,015 ... 0,12 m |
Limite do alcance | 0,005 ... 0,2 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Trajetória do feixe | Divergente |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 620 nm |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 4 mm [100 mm] |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 18 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN) |
Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,5 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Aço inox |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
Material da carcaça | Aço inox |
Carcaça aço inox | AISI 316L |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico com camada protetora de índio resistente aos arranhões |
Peso líquido | 50 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Ajuste da caixa |
Compatibilidade do material | CleanProof+ ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 55 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |